Menu Ricerca

Vite imperdibile M20 20.0 100.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Codice articolo Essentra :

20758639

Codice articolo precedente:

20758639

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 26,38 €
100 - 199 23,74 €
200 - 499 21,10 €
500 + 18,47 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,38 €

1 x 26,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa cilindrica
Materiale Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci