I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Numero di fori di montaggio | Materiale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3415 € - 1,4862 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Gomma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7476 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Gomma
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2718 € - 1,2718 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Gomma
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1,6146 € - 1,6146 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Gomma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4472 € - 4,4472 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Gomma
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,3668 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
TPE/TPV - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2464 € | 4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare