10117217
028000226511
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,3551 € |
250 - 999 | 0,1906 € |
1000 + | 0,1204 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Blu |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polipropilene |
Metodo di montaggio | Chiusura a innesto rapido |
Dimensioni foro | 6.0 mm |
Dimensioni foro | 0.236 in |
Lunghezza | 70.0 mm |
Lunghezza | 2.756 in |
Spessore massimo materiale compatibile | 11.0 mm |
Spessore massimo materiale compatibile | 0.433 in |
Lunghezza totale | 70.0 mm |
Lunghezza totale | 2.756 in |
Larghezza totale | 20.0 mm |
Larghezza totale | 0.787 in |
Spessore | 0.055 in |
Spessore | 1.4 mm |
Codice doganale | 3926909790 |
Larghezza | 20.0 mm |
Larghezza | 0.787 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare