Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0999 € - 0,1234 € | 55287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
| 0,1713 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3151 € - 0,3415 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
A scatto
|
|||
| 0,3707 € - 0,4576 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2402 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Push-In
|
||
| 0,2485 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2138 € - 0,2443 € | 4504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3319 € - 0,3508 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1902 € - 0,2166 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2263 € - 0,2596 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 10009352 | 0,2691 € - 0,3073 € | 12897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
|
| 0,1267 € - 0,1642 € | 4806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,1756 € - 0,2011 € | 17795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
| 10009345 | 0,2067 € - 0,2351 € | 804600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,1756 € - 0,2011 € | 5357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
| 0,1313 € - 0,1622 € | 41357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1511 € - 0,1865 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1287 € - 0,1557 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 10009246 | 0,1545 € - 0,1856 € | 18173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Da avvitare o da rivettare
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare