Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1704 € - 0,2047 € | 5877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1507 € - 0,1811 € | 11171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,0638 € - 0,0708 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,3647 € - 0,3951 € | 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 23805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1156 € - 0,135 € | 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1482 € - 0,178 € | 470871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,0478 € - 0,0531 € | 5715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 137764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 450951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 10009246 | 0,1507 € - 0,1811 € | 16173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vite
|
|
| 0,0981 € - 0,1948 € | 18270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 54545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1962 € | 8609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,0743 € | 229082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1989 € - 0,2266 € | 2506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
A scatto
|
||
| 0,0707 € - 0,0874 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,1153 € - 0,1616 € | 31946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,279 € - 0,4795 € | 31884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare