Le basette per fascette ad inserimento a pressione sono rimovibili e vengono utilizzati in fori già predisposti.
Codice Serie: SR2022
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Larghezza massima fascetta compatibile | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 € - 0,2777 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1679 € - 0,1923 € | 2091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,0615 € - 0,076 € | 14990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
A spingere
|
||
| 0,181 € - 0,2086 € | 33767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
A spingere
|
||
| 10246115 | 0,0478 € - 0,0558 € | 134729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,1158 € - 0,1287 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 18302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vite
|
||
| 0,1153 € - 0,1616 € | 11506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1311 € - 0,1575 € | 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
A spingere
|
||
| 0,1855 € - 0,2113 € | 3707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2086 € - 0,2384 € | 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,0975 € - 0,1204 € | 55287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | 44660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
A scatto
|
||
| 0,1236 € - 0,1602 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
A scatto
|
||
| 0,1256 € - 0,1519 € | 18876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2424 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,2533 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,3238 € - 0,3423 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare