Questa gamma di basette per fascette è disponibile in una varietà di tipologie e per applicazioni diverse.
Codice Serie: SR1719
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza massima fascetta compatibile | Diametro foro | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8535 € - 2,0637 € | 28665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0597 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,9303 € - 0,9303 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,9303 € - 0,9303 € | 9308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,121 € - 0,1472 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 10009482 | 0,121 € - 0,1472 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|
| 0,2322 € - 0,2662 € | 6368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,2648 € | Richiedi il lead time qui |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,079 € | 15744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare