Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,04 € - 93,38 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
960.0
|
||
| 112,78 € - 150,374 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 197,96 € - 263,942 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 129,38 € - 172,508 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 125,24 € - 166,985 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1680.0
|
||
| 79,54 € - 106,05 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 83,70 € - 111,594 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 189,62 € - 252,833 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 108,62 € - 144,823 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 181,34 € - 241,78 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 222,88 € - 297,171 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 146,00 € - 194,67 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 202,09 € - 269,451 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2760.0
|
||
| 231,18 € - 308,238 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 17,63 € - 23,513 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
180.0
|
||
| 206,26 € - 275,009 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2820.0
|
||
| 185,50 € - 247,331 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 210,42 € - 280,56 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 164,70 € - 219,604 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 264,43 € - 352,569 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3660.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare