Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,58 € - 342,111 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2520.0
|
||
| 338,46 € - 451,283 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3360.0
|
||
| 379,39 € - 505,848 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3780.0
|
||
| 285,84 € - 381,122 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2820.0
|
||
| 320,93 € - 427,91 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3180.0
|
||
| 355,99 € - 474,656 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3540.0
|
||
| 149,26 € - 199,017 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1440.0
|
||
| 244,89 € - 326,515 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2400.0
|
||
| 22,73 € - 30,31 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
240.0
|
||
| 332,59 € - 443,457 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 396,94 € - 529,256 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3960.0
|
||
| 72,78 € - 97,041 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
840.0
|
||
| 309,23 € - 412,307 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3060.0
|
||
| 361,86 € - 482,475 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 47,91 € - 63,875 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
540.0
|
||
| 77,74 € - 103,656 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
900.0
|
||
| 344,30 € - 459,067 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3420.0
|
||
| 385,25 € - 513,66 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3840.0
|
||
| 42,82 € - 57,099 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
480.0
|
||
| 32,94 € - 43,925 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
360.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare