Menu Ricerca

Blocca porta - Usi gravosi

In produzione

Questi fermaporta sono pensati per offrire sostegno costante e movimento controllato alle porte di grandi dimensioni in diverse applicazioni. Possono supportare carichi pesanti pur restando stabili e semplici da usare.

Apertura massima a 90 quando sono posizionati con rilascio del cavo; apertura totale a 100 se utilizzati senza rilascio del cavo. Disponibili in versione destrorsa e sinistrorsa, con e senza rilascio del cavo.

Sono facili da installare nell'applicazione con l'aiuto di utensili semplici. Solitamente utilizzati per applicazioni gravose, ad esempio porte esterne, contesti industriali, uscite di sicurezza o porte in aree altamente trafficate.

  • Offrono un sostegno costante e un movimento controllato per porte di grandi dimensioni.
  • Apertura massima a 90 quando sono posizionati con rilascio del cavo; apertura totale a 100.
  • Utilizzati per applicazioni particolarmente gravose, ad esempio porte esterne, contesti industriali o uscite di sicurezza.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRN2200

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Comprende Orientamento Acquista
Richiedi il lead time qui
Senza filo di rilascio
Left Hand
Richiedi il lead time qui
Con filo di rilascio
Right Hand
Richiedi il lead time qui
Con filo di rilascio
Left Hand
Richiedi il lead time qui
Senza filo di rilascio
Right Hand
Fermo per porta 100° Sinistrorsa Senza filo di rilascio Acciaio inossidabile 304

20219383


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento
    Left Hand
  • Comprende
    Senza filo di rilascio
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
Fermo per porta 100° Destrorsa Con filo di rilascio Acciaio inossidabile 304

20219376


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento
    Right Hand
  • Comprende
    Con filo di rilascio
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
Fermo per porta 100° Sinistrorsa Con filo di rilascio Acciaio inossidabile 304

20219390


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento
    Left Hand
  • Comprende
    Con filo di rilascio
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304
Fermo per porta 100° Destrorsa Senza filo di rilascio Acciaio inossidabile 304

20219369


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento
    Right Hand
  • Comprende
    Senza filo di rilascio
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 304