La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.
La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | H1 | D3 | Materiale | Panel t1±8% | Per filetto d1 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2345 € - 3,4338 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.50
|
M6
|
2.50
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
1.50
|
M3
|
1.50
|
||
| 2,2243 € - 3,4235 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.00
|
M6
|
5.00
|
||
| 2,5215 € - 3,8745 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.00
|
M6
|
6.00
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.50
|
M5
|
2.50
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.00
|
M4
|
3.00
|
||
| 2,7368 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.50
|
M8
|
2.50
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 2,7368 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.00
|
M8
|
3.00
|
||
| 2,2345 € - 3,4338 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.00
|
M6
|
2.00
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.00
|
M5
|
2.00
|
||
| 2,2345 € - 3,4338 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.00
|
M6
|
3.00
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.90
|
M5
|
0.90
|
||
| 2,7368 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.00
|
M8
|
2.00
|
||
| 2,7368 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.00
|
M8
|
6.00
|
||
| 2,2345 € - 3,4338 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
1.50
|
M6
|
1.50
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.00
|
M3
|
5.00
|
||
| 2,7368 € - 4,2128 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.70
|
M8
|
0.70
|
||
| 1,8348 € - 2,829 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.00
|
M5
|
6.00
|
||
| 1,6913 € - 2,6035 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.70
|
M3
|
0.70
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare