Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0587 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1076 € - 0,1329 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,1392 € - 1,4064 € | 1442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,5587 € - 0,6897 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,2304 € - 0,2845 € | 1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0653 € - 0,0806 € | 13978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0626 € - 0,0894 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0475 € - 0,0587 € | 7996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0824 € - 0,1017 € | 11180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1112 € - 0,1373 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0616 € - 0,0761 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,5499 € - 0,6789 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,2348 € - 0,2899 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,107 € - 0,1322 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2446 € - 1,5366 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,0475 € - 0,0587 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2465 € - 0,3043 € | 9160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0466 € - 0,0576 € | 14953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,3498 € - 0,4318 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0475 € - 0,0587 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare