Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0439 € - 0,0542 € | Richiedi il lead time qui |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,051 € - 0,063 € | 47018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0983 € - 0,1214 € | 39650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0855 € - 0,1055 € | 20806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,1059 € - 0,1307 € | 6910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0551 € - 0,068 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0548 € - 0,0782 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0653 € - 0,0806 € | 13978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2446 € - 1,5366 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,0548 € - 0,0782 € | 26966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0573 € - 0,0818 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0626 € - 0,0894 € | 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,0831 € - 0,1026 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0359 € - 0,0443 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2304 € - 0,2845 € | 1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0573 € - 0,0818 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1426 € - 0,1761 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1263 € - 0,1559 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,1275 € - 0,1574 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare