Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,0919 € - 0,1134 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0573 € - 0,0818 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0829 € - 0,1185 € 18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1,2252 € - 1,5126 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
93.0 mm
Nero
6.4 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
18.3 mm
0,1076 € - 0,1329 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
11.5 mm
0,0548 € - 0,0782 € 135993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
11.9 mm
13.5 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1459 € - 0,1801 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Nero
Nylon 6
11.5 mm
  • di 8
Boccole a scatto 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon Nero

10362761

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    14.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    16.7 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Bianco

10362709

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.4 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 22.2 mm (HD)

10362655

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    23.8 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    19.1 mm
Boccole a scatto PA66 Nero

10363096

Fascia di prezzo
1,5126 € - 1,2252 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Diametro totale
    93.0 mm
  • Altezza totale
    18.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Boccole a scatto 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Nero

10362877

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.5 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 11.9 mm (HD)

10362570

Fascia di prezzo
0,0782 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
135993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    8.7 mm
Boccole a scatto PA66 Nero

10222140

Fascia di prezzo
0,1801 € - 0,1459 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    33.3 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
  • Materiale
    PA66