Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi pesanti sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore. Il loro autoallineamento prolunga la durata della corsa riducendo al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consentendo leggeri disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
 Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1741, SRL1740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | N di circuiti di sfere | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,54 € - 32,20 € | Richiedi il lead time qui | 
 
31.3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
1670.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
1.65
 
 | 
 
45.0
 
 | 
||
| 57,14 € - 81,63 € | Richiedi il lead time qui | 
 
60.4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5720.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
 
2.20
 
 | 
 
80.0
 
 | 
||
| 22,83 € - 32,61 € | Richiedi il lead time qui | 
 
43.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
2750.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
1.90
 
 | 
 
58.0
 
 | 
||
| 13,10 € - 18,72 € | Richiedi il lead time qui | 
 
22.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1100.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
32.0
 
 | 
||
| 17,84 € - 25,49 € | Richiedi il lead time qui | 
 
24.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1250.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
36.0
 
 | 
||
| 28,98 € - 41,40 € | Richiedi il lead time qui | 
 
43.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
2750.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
1.90
 
 | 
 
58.0
 
 | 
||
| 17,08 € - 24,40 € | Richiedi il lead time qui | 
 
22.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1100.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
32.0
 
 | 
||
| 16,89 € - 24,13 € | Richiedi il lead time qui | 
 
21.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
550.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
29.0
 
 | 
||
| 17,35 € - 24,79 € | Richiedi il lead time qui | 
 
31.3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
1670.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
1.65
 
 | 
 
45.0
 
 | 
||
| 12,78 € - 18,26 € | Richiedi il lead time qui | 
 
21.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
550.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
29.0
 
 | 
||
| 39,03 € - 55,76 € | Richiedi il lead time qui | 
 
60.4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5720.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
 
2.20
 
 | 
 
80.0
 
 | 
||
| 13,71 € - 19,59 € | Richiedi il lead time qui | 
 
24.7
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
1250.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
 
36.0
 
 | 
||
| 30,81 € - 44,02 € | Richiedi il lead time qui | 
 
51.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
2800.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
47.0
 
 | 
 
1.90
 
 | 
 
68.0
 
 | 
||
| 52,66 € - 75,23 € | Richiedi il lead time qui | 
 
77.4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
7940.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
75.0
 
 | 
 
2.70
 
 | 
 
100.0
 
 | 
||
| 65,97 € - 94,24 € | Richiedi il lead time qui | 
 
77.4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
7940.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
75.0
 
 | 
 
2.70
 
 | 
 
100.0
 
 | 
||
| 37,54 € - 53,63 € | Richiedi il lead time qui | 
 
51.8
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
2800.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
47.0
 
 | 
 
1.90
 
 | 
 
68.0
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare