Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4775 € - 80,6778 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 60,7108 € - 86,7355 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 31,1908 € - 44,5568 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 115,2613 € - 164,656 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 66,5533 € - 95,079 € | Richiedi il lead time qui |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
| 35,67 € - 50,9528 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| 33,1998 € - 47,4268 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 32,1235 € - 45,8893 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Square Flange
|
||
| 103,2585 € - 147,518 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
| 14,104 € - 20,1413 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 22,8165 € - 32,595 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
| 33,374 € - 47,683 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
| 45,715 € - 65,3028 € | Richiedi il lead time qui |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
| 74,8968 € - 106,9895 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 37,8943 € - 54,1405 € | Richiedi il lead time qui |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
| 100,9215 € - 144,1663 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 24,969 € - 35,67 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 47,0578 € - 67,2298 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 46,576 € - 66,543 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 13,489 € - 19,27 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange