Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari lunghe con flangia centrale

In produzione

Boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e l'aumento della lunghezza offre maggiori capacità di carico. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura; inoltre possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.
  • Resiste a temperature da -20 C a +80 C.
  • Ideali per applicazioni come sistemi di automazione, macchine di confezionamento alimentare e processi di produzione.
  • La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Acquista
165,17 € - 235,96 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
71,00 € - 101,43 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
46,22 € - 66,03 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
106,99 € - 152,84 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
58,43 € - 83,47 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
60,87 € - 86,95 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
69,83 € - 99,76 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
58,42 € - 83,45 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
82,94 € - 118,49 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
84,63 € - 120,90 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
40,33 € - 57,62 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
105,11 € - 150,16 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
127,65 € - 182,36 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
55,05 € - 78,64 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
47,93 € - 68,47 € Richiedi il lead time qui
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
40,68 € - 58,12 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
88,27 € - 126,10 € Richiedi il lead time qui
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
66,67 € - 95,24 € Richiedi il lead time qui
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
101,47 € - 144,95 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
121,30 € - 173,29 € Richiedi il lead time qui
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
  • di 2
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156541

Fascia di prezzo
235,96 € - 165,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfere lineari lunga con flangia centrale 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156510

Fascia di prezzo
101,43 € - 71,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156473

Fascia di prezzo
66,03 € - 46,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156527

Fascia di prezzo
152,84 € - 106,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156497

Fascia di prezzo
83,47 € - 58,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156565

Fascia di prezzo
86,95 € - 60,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156480

Fascia di prezzo
99,76 € - 69,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20156312

Fascia di prezzo
83,45 € - 58,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

20157005

Fascia di prezzo
118,49 € - 82,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20157036

Fascia di prezzo
120,90 € - 84,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156558

Fascia di prezzo
57,62 € - 40,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20157029

Fascia di prezzo
150,16 € - 105,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20157043

Fascia di prezzo
182,36 € - 127,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 12.0 21.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156992

Fascia di prezzo
78,64 € - 55,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 8.0 15.0 45.0 Acciaio inossidabile

20157074

Fascia di prezzo
68,47 € - 47,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20156244

Fascia di prezzo
58,12 € - 40,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 70.0 Acciaio inossidabile

20156503

Fascia di prezzo
126,10 € - 88,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156343

Fascia di prezzo
95,24 € - 66,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156534

Fascia di prezzo
144,95 € - 101,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20157050

Fascia di prezzo
173,29 € - 121,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5