Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,2736 € - 0,3192 € 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
2.5 mm
0,0872 € - 0,1018 € 1844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1343 € - 0,1574 € 8668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,1915 € - 0,1915 € 1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
1.6 mm
10258729 0,1405 € - 0,1633 € 10217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,2133 € - 0,2501 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,2133 € - 0,2501 € 3398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,3597 € - 0,3597 € 10802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
0,177 € - 0,2039 € 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
0,3597 € - 0,3597 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
0,0791 € - 0,2652 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0687 € - 0,2291 € 10982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Doppio
1.6 mm
0,1586 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
Piatto
3.3 mm
0,177 € - 0,2039 € 106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
1.6 mm
2,4276 € - 2,4276 € 2071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
0,3413 € - 0,4002 € 3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0486 € - 0,161 € 5433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Doppio
2.5 mm
0,0405 € - 0,0724 € 8870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Doppio
2.5 mm
10027424 0,177 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
Piatto
1.8 mm
0,0548 € - 0,1846 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
Rotondo
1.6 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm - 4.1 x 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10258644

Fascia di prezzo
0,3192 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 3,0 - 4,7 mm PA Nero

10258699

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
1844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 - 4.7 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258774

Fascia di prezzo
0,1574 € - 0,1343 €

Livelli di giacenza
8668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    7.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 13,5 - 15,2 mm PA Nero

10258897

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,1915 €

Livelli di giacenza
1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    13.5 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 5,6 - 6,3 mm PA Nero

10258729

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
10217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.6 - 6.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258804

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258828

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
3398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo 6 mm Nylon 6/6 Nero

10322345

Fascia di prezzo
0,3597 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
10802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Nero

10173435

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    8.2 x 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Nylon 6/6 Nero

10322352

Fascia di prezzo
0,3597 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    34.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

10281550

Fascia di prezzo
0,2652 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 5,0 x 10,4 mm PA Nero

10281659

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
10982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.0 x 10.4 mm
  • Lunghezza testa
    14.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3.8 x 8.6 mm Nylon 6/6 Nero

10027417

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173404

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
106000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Nylon 6/6 Nero

10258668

Fascia di prezzo
2,4276 € - 2,4276 €

Livelli di giacenza
2071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.4 x 15.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,1 - 10,9 mm PA Nero

10258859

Fascia di prezzo
0,4002 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.1 - 10.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 3,0 x 5,6 mm PA Nero

10281567

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
5433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    11.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 3,0 x 7,1 a 3,8 x 7,6 mm PA Nero

10281680

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
8870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 7.1 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3 x 7.6 mm Nylon 6/6 Nero

10027424

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,2 - 7,4 mm PA Nero

10281475

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.2 - 7.4 mm
  • Lunghezza testa
    12.8 mm