Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,1827 € | 7489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1586 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10258729 | 0,1405 € - 0,1633 € | 10217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,2133 € - 0,2501 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1915 € - 0,1915 € | 1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,37 € - 0,4568 € | 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4708 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1421 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0872 € - 0,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2501 € | 3398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3597 € - 0,3597 € | 10802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1827 € | 951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1912 € | 5577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3413 € - 0,4002 € | 2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,2515 € | 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0905 € | 108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2039 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,356 € - 0,3737 € | 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1618 € | 4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5149 € - 0,6003 € | 3068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare