Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1168 € - 0,1217 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0791 € - 0,0977 € | 9952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0993 € - 0,1322 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2669 € - 0,3115 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare