Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Boccole aperte standard con un design che ne agevola l'inserimento e consente di bloccarle in posizione su pannelli di spessore comune. Grazie al design diviso, possono essere montate nei fori dei pannelli che contengono già un fascio.
Progettate per proteggere cavi, fili e tubi da bordi irregolari, non rifiniti e taglienti della lamiera in metallo. Per l'installazione non sono necessari utensili: è sufficiente esercitare una pressione con la punta delle dita.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Diametro massimo fascio cavi | Diametro foro di montaggio | Spessore massimo pannello | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2831 € - 0,3048 € | 42527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
0,1893 € - 0,2169 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
|
||
0,1761 € - 0,1991 € | 11180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1976 € - 0,244 € | 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,3512 € - 0,425 € | 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
||
0,1881 € - 0,2504 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3938 € - 0,4297 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2167 € - 0,2465 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2846 € - 0,3081 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
10021217 | 0,2846 € - 0,3081 € | 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0,2514 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,1768 € - 0,2031 € | 1347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,3219 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,2031 € - 0,2507 € | 3273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 10675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,1995 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,3261 € - 0,3551 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2418 € - 0,2735 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
0,3952 € - 0,47 € | 6187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare