Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flangiato Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3979 € - 0,6494 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,3113 € - 2,6253 € 1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,9621 € - 3,8966 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
1,227 € - 2,4457 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
0,6812 € - 1,3638 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
5,5823 € - 8,7742 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,9092 € - 1,8377 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,5997 € - 1,1993 € 3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,3924 € - 0,7848 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,7548 € - 3,5235 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
45.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
1,6443 € - 3,3024 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6065 € - 1,2145 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6369 € - 1,2726 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
4,0762 € - 6,3699 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
1,4785 € - 2,957 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,4338 € - 0,7047 € 11989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
0,3371 € - 0,6149 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4145 € - 0,829 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,6231 € - 1,2436 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,8456 € - 1,6995 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturale

10116395

Fascia di prezzo
0,6494 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Nero

10323434

Fascia di prezzo
2,6253 € - 1,3113 €

Livelli di giacenza
1617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza albero
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Nero

10323519

Fascia di prezzo
3,8966 € - 1,9621 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Nero

10323427

Fascia di prezzo
2,4457 € - 1,227 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Nero

10323366

Fascia di prezzo
1,3638 € - 0,6812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Nero

10323557

Fascia di prezzo
8,7742 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

10323410

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Nero

10323304

Fascia di prezzo
1,1993 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nero

10323229

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Nero

10323496

Fascia di prezzo
3,5235 € - 1,7548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nero

10323502

Fascia di prezzo
3,3024 € - 1,6443 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10323281

Fascia di prezzo
1,2145 € - 0,6065 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nero

10323298

Fascia di prezzo
1,2726 € - 0,6369 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Nero

10323533

Fascia di prezzo
6,3699 € - 4,0762 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    38.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Nero

10323458

Fascia di prezzo
2,957 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Nero

10116425

Fascia di prezzo
0,7047 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
11989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10116340

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10323243

Fascia di prezzo
0,829 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Nero

10323328

Fascia di prezzo
1,2436 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Nero

10323403

Fascia di prezzo
1,6995 € - 0,8456 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm