Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6978 € - 1,1441 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9658 € - 1,5752 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
2,0312 € - 3,3439 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3565 € - 0,7102 € | 4262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,3109 € - 0,5665 € | 15489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,5927 € - 1,1855 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6522 € - 1,303 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,3113 € - 2,6253 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,9621 € - 3,8966 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4145 € - 0,829 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6231 € - 1,2436 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8456 € - 1,6995 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4923 € - 2,9984 € | 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5775 € - 1,1551 € | 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6743 € - 1,3472 € | 1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,227 € - 2,4457 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,6443 € - 3,3024 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,9092 € - 1,8377 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,7548 € - 3,5235 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4311 € - 0,858 € | 2616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare