Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3647 € - 0,6646 € | 22198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,391 € - 0,7143 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3979 € - 0,6494 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3647 € - 0,6646 € | 16848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4338 € - 0,7047 € | 12089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,0174 € - 4,0624 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Sì
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,6577 € - 1,3182 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,4508 € - 2,8879 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,5831 € - 0,9492 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,4048 € - 0,6549 € | 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4186 € - 0,6812 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0183 € - 1,7963 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4836 € - 0,7834 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,619 € - 1,0059 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5831 € - 0,9492 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,0708 € - 1,893 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4974 € - 0,8111 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6701 € - 1,0584 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,554 € - 1,2242 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6149 € - 1,3596 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare