Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5679 € - 1,2532 € | 4274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,5458 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,5706 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,554 € - 1,2242 € | 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1883 € - 1,9206 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0404 € - 1,8515 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4048 € - 0,6549 € | 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1455 € - 2,0174 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,619 € - 1,3651 € | 858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,9548 € - 1,6719 € | 6549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3647 € - 0,5941 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,4366 € - 0,7074 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2998 € - 0,5458 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4836 € - 0,7834 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2832 € - 0,5154 € | 9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,7406 € | 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Sì
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
2,1417 € - 5,1954 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,619 € - 1,0059 € | 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,0708 € - 1,893 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,5914 € - 1,3002 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare