Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio one-touch per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e coprire gli elementi di fissaggio. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza l'ausilio di boccole.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Materiale | Per spessore pannello | d1 | Tipo | m1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4646 € - 9,9528 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Acciaio
|
|
10.0
|
Bush
|
|
||
| 16,2821 € - 21,7095 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Acciaio
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 16,6511 € - 22,2015 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
Acciaio
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 9,6709 € - 12,8945 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
16.0
|
One-Touch
|
|
||
| 31,2574 € - 41,6765 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 21,156 € - 28,208 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
Acciaio
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 19,3033 € - 25,7378 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Acciaio
|
|
32.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 28,4976 € - 37,9968 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 5,8886 € - 7,8515 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio
|
|
6.0
|
Bush
|
|
||
| 27,5751 € - 36,7668 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
25.0
|
Flush Fit
|
|
||
| 34,9397 € - 46,5863 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
32.0
|
Thin Plate
|
|
||
| 8,5639 € - 11,4185 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
6.0
|
Bush
|
|
||
| 10,4781 € - 13,9708 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
10.0
|
Bush
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare