Menu Ricerca

Boccole filettate per cavo per lampada

In produzione

Le boccole filettate per cavo da lampada sono progettate per proteggere il cavo delle lampade elettriche dall'estremità affilata del tubo filettato impiegato negli impianti di illuminazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza Diametro esterno Acquista
0,1025 € - 0,1282 € Richiedi il lead time qui
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
10325070 0,112 € - 0,1383 € Richiedi il lead time qui
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
0,1193 € - 0,1473 € Richiedi il lead time qui
1/2 in
9.5 mm
27 mm
0,1125 € - 0,1389 € Richiedi il lead time qui
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
Boccole filettate Rotondo 1/8 NPS PA Nero

10325063

Fascia di prezzo
0,1282 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
  • Tipo filetto
    NPS
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Altezza
    7.1 mm
  • Colore
    Nero
Boccole filettate Rotondo 1/4 NPS PA Nero

10325070

Fascia di prezzo
0,1383 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Tipo filetto
    NPS
  • Diametro esterno
    18.3 mm
  • Altezza
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Boccole filettate Rotondo 1/2 NPS PA Nero

10325094

Fascia di prezzo
0,1473 € - 0,1193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in
  • Tipo filetto
    NPS
  • Diametro esterno
    27 mm
  • Altezza
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Boccole filettate Rotondo 3/8 NPS PA Nero

10325087

Fascia di prezzo
0,1389 € - 0,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Tipo filetto
    NPS
  • Diametro esterno
    22.2 mm
  • Altezza
    11.1 mm
  • Colore
    Nero