Menu Ricerca

Boccole in gomma

Disponibile

Boccola in gomma naturale e acciaio. Queste boccole sono disponibili in tre tipologie e in una serie di dimensioni per adattarsi ai diversi progetti.

Codice Serie: SR6485

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza base Diametro interno Diametro foro Diametro base Acquista
17,6283 € - 17,6283 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,993 € - 26,2198 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
40,7021 € - 104,8504 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
25,5159 € - 33,9944 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
8,0304 € - 18,8852 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
4,0427 € - 13,2006 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
13,0916 € - 14,5462 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
10,038 € - 26,1043 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
18,8869 € - 89,757 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
10,038 € - 25,9022 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
9,763 € - 19,4339 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
45,4873 € - 65,3845 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
2,6126 € - 8,2586 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
11,303 € - 19,4984 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
3,0251 € - 8,4896 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
Boccola Rotondo 50.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10306086

Fascia di prezzo
17,6283 € - 17,6283 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 40.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10306154

Fascia di prezzo
26,2198 € - 8,993 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 100.0 mm 40.0 mm Acciaio; gomma

10306192

Fascia di prezzo
104,8504 € - 40,7021 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Altezza rondella
    4.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 100.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10554166

Fascia di prezzo
33,9944 € - 25,5159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Altezza rondella
    4.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 62.0 mm 6.0 mm Acciaio; gomma

10306123

Fascia di prezzo
18,8852 € - 8,0304 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    62.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 30.0 mm 16.0 mm Acciaio; gomma

10306062

Fascia di prezzo
13,2006 € - 4,0427 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 60.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10306093

Fascia di prezzo
14,5462 € - 13,0916 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Altezza rondella
    4.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 40.0 mm 40.0 mm Acciaio; gomma

10306161

Fascia di prezzo
26,1043 € - 10,038 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 80.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10306109

Fascia di prezzo
89,757 € - 18,8869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Diametro interno
    32.0 mm
  • Altezza rondella
    4.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 50.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10306178

Fascia di prezzo
25,9022 € - 10,038 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 40.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10306116

Fascia di prezzo
19,4339 € - 9,763 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza rondella
    2.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 80.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10306185

Fascia di prezzo
65,3845 € - 45,4873 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Diametro interno
    21.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 15.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10306130

Fascia di prezzo
8,2586 € - 2,6126 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Altezza rondella
    2.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 40.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10306079

Fascia di prezzo
19,4984 € - 11,303 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Altezza rondella
    3.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo
Boccola Rotondo 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10306147

Fascia di prezzo
8,4896 € - 3,0251 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Altezza rondella
    2.0 mm
  • Tipo
    Femmina doppio
  • Forma
    Rotondo