Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Codice Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Materiale | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1158 € - 0,1408 € | 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 0,1575 € - 0,2058 € | 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0649 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 0,1094 € - 0,1519 € | 28538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 0,1094 € - 0,1519 € | 51278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 10016084 | 0,1561 € - 0,1796 € | 7109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
| 0,1658 € - 0,2141 € | 8524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0418 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,153 € - 0,1761 € | 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 0,2059 € - 0,2357 € | 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1796 € | 11620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1561 € | 1433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 0,268 € - 0,2791 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,3357 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
|
Nylon
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
|
||
| 0,21 € - 0,2694 € | 86836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
|
Nylon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|
||
| 0,228 € - 0,4159 € | 807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,1267 € - 0,1644 € | 68116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 0,4091 € - 0,4091 € | 4787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1409 € | 23339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 19074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare