Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Codice Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Materiale | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1923 € - 0,2194 € | 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0833 € - 0,0925 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2953 € - 0,3102 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
0,3219 € - 0,3346 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,2059 € - 0,2357 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1923 € - 0,2194 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2266 € - 0,2307 € | 14818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA6 GF25%
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1559 € - 0,166 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,9889 € - 0,9889 € | Richiedi il lead time qui |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3725 € - 0,3725 € | 23998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
PA
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,4338 € - 0,4518 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | 6938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,153 € - 0,1761 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
10016237 | 0,153 € - 0,1761 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
0,1561 € - 0,1796 € | 4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare