Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.

L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.

Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.

La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.

Codice Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno flangia Materiale Altezza base Diametro interno Dimensioni vite compatibili (tutti) Diametro esterno base Acquista
0,1923 € - 0,2194 € 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
13.0 mm
PA
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,0833 € - 0,0925 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.1 mm
PA
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,153 € - 0,1761 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
7.4 mm
PA
6.4 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,153 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
8.7 mm
PA
6.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,2953 € - 0,3102 € 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.5 mm
Nylon
0.8 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.4 mm
0,3219 € - 0,3346 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
4.0 mm
2.6 mm
M2
3.5 mm
0,153 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.6 mm
0,2059 € - 0,2357 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
15.7 mm
PA
4.7 mm
8.1 mm
M8
9.1 mm
0,1923 € - 0,2194 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
13.0 mm
PA
9.5 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,2266 € - 0,2307 € 14818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
1.2 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,1561 € - 0,1796 € 5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
8.7 mm
PA
1.6 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,153 € - 0,1761 € 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.0 mm
PA
4.7 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1559 € - 0,166 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.6 mm
2.6 mm
M2
4.5 mm
0,9889 € - 0,9889 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
30.0 mm
PA
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
0,3725 € - 0,3725 € 23998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
0,4338 € - 0,4518 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
3.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,153 € - 0,1761 € 6938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
10.1 mm
PA
3.2 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,153 € - 0,1761 € 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
7.4 mm
PA
1.6 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
10016237 0,153 € - 0,1761 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
6.0 mm
PA
9.5 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1561 € - 0,1796 € 4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
13.0 mm
PA
0.8 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm PA

10016527

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

10016145

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0833 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
Rondella di spallamento 3.6 mm 7.4 mm 6.4 mm PA

10016305

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
Rondella di spallamento 4.4 mm 8.7 mm 8.0 mm PA

10016381

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
Rondella di spallamento 2.9 mm 5.5 mm 0.8 mm Nylon

10161111

Fascia di prezzo
0,3102 € - 0,2953 €

Livelli di giacenza
1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
Rondella di spallamento 2.6 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10160992

Fascia di prezzo
0,3346 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno base
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
Rondella di spallamento 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10016268

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
Rondella di spallamento 8.1 mm 15.7 mm 6.4 mm PA

10016541

Fascia di prezzo
0,2357 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
Rondella di spallamento 6.6 mm 13.0 mm 11.2 mm PA

10016503

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
Rondella di spallamento 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160930

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
14818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.2 mm
  • Diametro esterno base
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
Rondella di spallamento 4.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA

10016428

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
Rondella di spallamento 2.9 mm 6.0 mm 5.9 mm PA

10016206

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
Rondella di spallamento 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160985

Fascia di prezzo
0,166 € - 0,1559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
Rondella di spallamento 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm PA

10138014

Fascia di prezzo
0,9889 € - 0,9889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    13.9 mm
  • Diametro esterno base
    24.0 mm
  • Altezza flangia
    2.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    30.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Fascia di prezzo
0,3725 € - 0,3725 €

Livelli di giacenza
23998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.9 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Altezza flangia
    1.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.9 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
Rondella di spallamento 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161067

Fascia di prezzo
0,4518 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.5 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 10.1 mm 4.8 mm PA

10016152

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
6938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno base
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
Rondella di spallamento 3.6 mm 7.4 mm 2.8 mm PA

10016343

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
Rondella di spallamento 2.9 mm 6.0 mm 10.7 mm PA

10016237

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
Rondella di spallamento 6.6 mm 13.0 mm 2.4 mm PA

10016497

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
4220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm