Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.
L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.
Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.
La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.
Codice Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno flangia | Materiale | Altezza base | Diametro interno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro esterno base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0382 € - 0,0471 € | 10181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0288 € - 0,0356 € | 2071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3622 € - 0,5138 € | 6380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0466 € - 0,0575 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
10184073 | 0,0339 € - 0,0419 € | 35178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,0267 € - 0,033 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0377 € - 0,0466 € | 32759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1627 € - 0,2009 € | 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
PA
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,0208 € - 0,0257 € | 111898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
0,0164 € - 0,0203 € | 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0291 € - 0,0359 € | 5960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0245 € - 0,0303 € | 3417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,0389 € | 5247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,034 € - 0,042 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
PA
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,03 € - 0,037 € | 35403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0212 € - 0,0262 € | 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
#8. M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0193 € - 0,0239 € | 2940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10. 3/8
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
0,0215 € - 0,0266 € | 93785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0234 € - 0,0289 € | 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
PA
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare