Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Lunghezza sotto la testa Diametro esterno massimo Acquista
0,1971 € - 0,2249 € 13067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1971 € - 0,2249 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
13.0 mm
0,33 € - 0,343 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,3818 € - 0,3818 € 32998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
Naturale
PA
0,211 € - 0,2416 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
15.7 mm
0,1569 € - 0,1805 € 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € 21996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
0,3087 € - 0,3243 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.4 mm
0,1569 € - 0,1805 € 2418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,0752 € - 0,0801 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 5676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
10161043 0,2195 € - 0,2338 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
9.7 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
0,0284 € - 0,0765 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
0,2322 € - 0,2365 € 10818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
13067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.6 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Fascia di prezzo
0,343 € - 0,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 6.1 mm PA

10134825

Fascia di prezzo
0,3818 € - 0,3818 €

Livelli di giacenza
32998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    11.9 mm
  • Diametro esterno base
    9.1 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    1.9 mm
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016299

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016374

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
21996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016213

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016381

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
5676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016411

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella isolante
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
10818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Tipo rondella
    Insulation Washer