Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
|||
| 4199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 4364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
|||
| 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 9397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 10021613 | 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 10261972 | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 12103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|||
| 1542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare