Bulloni a occhiello per mascheratura sono dotati di un occhiello su un'estremità e sono comunemente utilizzati con ganci o altri sistemi di sospensione. Utilizzati come soluzione a sospensione durante le attività di verniciatura, rivestimento e/o sabbiatura Il silicone conico fornisce una tenuta ermetica al componente, mentre un inserto filettato fissa l'articolo.
Materiale: Silicone Colore: Marrone, Rosso, Viola, Verde, Bianco, Giallo, Arancione, Trasparente, Rosa Codice Serie: SRF0062
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | D | Colore | Materiale | H | L | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7968 € - 1,6734 € | 3495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 3,5684 € - 7,4938 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Marrone
|
Silicone
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,9122 € - 1,9157 € | 9180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,7233 € - 5,7189 € | 1730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,6025 € - 5,4654 € | 4005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,4488 € - 3,0425 € | 5970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 2,4818 € - 5,2118 € | 3280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,7037 € - 3,5778 € | 4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 1,2583 € - 2,6425 € | 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare