Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9818 € - 29,969 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
105.0
|
Filettatura standard
|
||
| 25,1535 € - 35,9406 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
160.0
|
Filettatura standard
|
||
| 7,1443 € - 10,21 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 5,5145 € - 7,8782 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 1,353 € - 1,9311 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
38.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,4043 € - 2,0049 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 8,3948 € - 11,9925 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
95.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,6625 € - 9,5141 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,5243 € - 20,7501 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
125.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,803 € - 28,2839 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
170.0
|
Filettatura standard
|
||
| 17,1073 € - 24,434 € | Richiedi il lead time qui |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acciaio
|
M22
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,32 € - 30,461 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
190.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,5068 € - 2,1587 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 10,3525 € - 14,7846 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acciaio
|
M18
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,5408 € - 6,4821 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
M12
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 10,2398 € - 14,6247 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
65.0
|
Long Thread
|
||
| 8,3845 € - 11,9802 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
M16
|
55.0
|
Long Thread
|
||
| 3,9873 € - 5,7011 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
45.0
|
Long Thread
|
||
| 15,2418 € - 21,7772 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,0835 € - 20,1228 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acciaio
|
M18
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare