I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,009 € - 2,2037 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
| 5,6067 € - 6,1705 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
| 5,9962 € - 6,6112 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
||
| 3,2595 € - 3,5875 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 3,5465 € - 3,9052 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 8,815 € - 9,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
45.0
|
||
| 8,815 € - 9,6965 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 9,2557 € - 10,1782 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
50.0
|
||
| 4,10 € - 4,51 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 6,4062 € - 7,052 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
| 6,1192 € - 6,7445 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
| 5,8322 € - 6,4165 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
| 7,3492 € - 8,077 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
||
| 7,5645 € - 8,323 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
| 5,945 € - 6,5497 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 2,7367 € - 3,0135 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 1,968 € - 2,1627 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 3,9052 € - 4,2947 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 4,7457 € - 5,2172 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 6,2422 € - 6,8777 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare