I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
50.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
45.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare