Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.
Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.
L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.
Materiale: Acciaio sottoposto a trattamento termico, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR18822, SR18830
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Tolleranza | d1 | d3 | Materiale | d2 | l2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,76 € - 13,01 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
32.0
|
||
27,76 € - 34,70 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
22.0
|
54.0
|
||
5,06 € - 6,33 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
10.0
|
26.0
|
||
3,08 € - 3,85 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
6.0
|
18.0
|
||
2,71 € - 3,39 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
5.0
|
16.0
|
||
4,09 € - 5,11 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
8.0
|
22.0
|
||
4,30 € - 5,38 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
8.0
|
22.0
|
||
9,90 € - 12,37 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
16.0
|
38.0
|
||
31,88 € - 42,51 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
130.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
50.0
|
||
16,15 € - 21,53 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
40.0
|
||
23,46 € - 31,28 € | Richiedi il lead time qui |
75.0
|
High Tolerance
|
M16
|
32.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
50.0
|
||
4,00 € - 5,00 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
5.0
|
16.0
|
||
6,18 € - 7,73 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
12.0
|
30.0
|
||
4,18 € - 5,22 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
10.0
|
26.0
|
||
19,64 € - 26,19 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
High Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
12.0
|
40.0
|
||
31,66 € - 39,57 € | Richiedi il lead time qui |
160.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
22.0
|
60.0
|
||
11,91 € - 15,88 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
32.0
|
||
12,81 € - 17,08 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
40.0
|
||
11,25 € - 15,00 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
40.0
|
||
3,90 € - 4,87 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acciaio sottoposto a trattamento termico
|
5.0
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare