Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5332 € - 15,2401 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
2,5332 € - 15,2401 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
3,2512 € - 19,4803 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
6,7568 € - 40,486 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
16,033 € - 33,6693 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
2,1133 € - 2,4248 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
3,3325 € - 19,9951 € | 5129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
3,3325 € - 19,9951 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
7,0332 € - 42,1442 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
2,5738 € - 15,4163 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
1,3237 € - 2,8204 € | 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
3,4002 € - 20,3879 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
2,1945 € - 2,4655 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
2,628 € - 15,7414 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
40,1135 € - 40,1135 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
48,5112 € - 72,7736 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
4,0369 € - 4,6059 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
7,085 € - 42,537 € | 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
7,8845 € - 10,1235 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
4,3485 € - 4,8362 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare