Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
3,4544 € - 3,9963 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
30,7784 € - 46,1811 € Richiedi il lead time qui
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,7894 € - 9,0628 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
14,5493 € - 21,8239 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
31,4422 € - 47,17 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
25,8202 € - 40,7624 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
4,7955 € - 5,3374 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
7,7487 € - 8,697 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
5,1884 € - 5,8928 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
2,1675 € - 2,5197 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
51,7895 € - 77,7046 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
26,8769 € - 40,3153 € Richiedi il lead time qui
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
14,3306 € - 14,6092 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
16,6366 € - 16,977 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
240,0467 € - 240,0467 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
47,2513 € - 70,8905 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
11,8236 € - 12,0557 € 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
31,3387 € - 31,9732 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
2,4319 € - 14,5915 € 1394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
2,4248 € - 14,5222 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
  • di 8
Copertura per flange 177.8 mm 22.4 mm PE Giallo

10233368

Fascia di prezzo
3,9963 € - 3,4544 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 620.0 mm 36.0 mm PE Giallo

10232774

Fascia di prezzo
46,1811 € - 30,7784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 279.4 mm 35.0 mm PE Giallo

10239018

Fascia di prezzo
9,0628 € - 7,7894 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 405.0 mm 23.0 mm PE Giallo

10233344

Fascia di prezzo
21,8239 € - 14,5493 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 603.3 mm 69.9 mm PE Giallo

10239032

Fascia di prezzo
47,17 € - 31,4422 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 508.0 mm 63.5 mm PE Giallo

10233283

Fascia di prezzo
40,7624 € - 25,8202 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 241.3 mm 38.1 mm PE Giallo

10232873

Fascia di prezzo
5,3374 € - 4,7955 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 254.0 mm 23.9 mm PE Giallo

10239001

Fascia di prezzo
8,697 € - 7,7487 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 215.9 mm 23.9 mm PE Giallo

10238981

Fascia di prezzo
5,8928 € - 5,1884 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 120.6 mm 22.3 mm PE Giallo

10238967

Fascia di prezzo
2,5197 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 743.0 mm 82.6 mm PE Giallo

10239063

Fascia di prezzo
77,7046 € - 51,7895 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 515.0 mm 38.0 mm PE Giallo

10239254

Fascia di prezzo
40,3153 € - 26,8769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 285.0 mm 29.0 mm PE Giallo

10239377

Fascia di prezzo
14,6092 € - 14,3306 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 315.0 mm 21.0 mm PE Giallo

10239179

Fascia di prezzo
16,977 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 175
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 1041.4 mm 139.7 mm PE Giallo

10239117

Fascia di prezzo
240,0467 € - 240,0467 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 660.0 mm 46.0 mm PE Giallo

10232781

Fascia di prezzo
70,8905 € - 47,2513 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 95.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10239292

Fascia di prezzo
12,0557 € - 11,8236 €

Livelli di giacenza
577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 15
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 469.9 mm 63.5 mm PE Giallo

10232903

Fascia di prezzo
31,9732 € - 31,3387 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 75.0 mm 10.0 mm PE Giallo

10239124

Fascia di prezzo
14,5915 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
1394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 10
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 90.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10239148

Fascia di prezzo
14,5222 € - 2,4248 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 10
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN