Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
2,9017 € - 6,0936 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,3583 € - 9,7943 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
2,5738 € - 15,4163 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
5,8522 € - 6,8276 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
3,3325 € - 19,9951 € 5129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2,1133 € - 2,4248 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
7,0332 € - 42,1442 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
6,7568 € - 40,486 € Richiedi il lead time qui
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,1945 € - 2,4655 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
3,4002 € - 20,3879 € 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
48,5112 € - 72,7736 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
  • di 8
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10073865

Fascia di prezzo
6,0936 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 279.4 mm 25.4 mm PE Giallo

10230718

Fascia di prezzo
9,7943 € - 8,3583 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 115.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231944

Fascia di prezzo
15,4163 € - 2,5738 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 228.6 mm 23.9 mm PE Giallo

10230725

Fascia di prezzo
6,8276 € - 5,8522 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 140.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231951

Fascia di prezzo
19,9951 € - 3,3325 €

Livelli di giacenza
5129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 88.9 mm 11.2 mm PE Giallo

10231555

Fascia di prezzo
2,4248 € - 2,1133 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 220.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231999

Fascia di prezzo
42,1442 € - 7,0332 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 200.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231982

Fascia di prezzo
40,486 € - 6,7568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10231920

Fascia di prezzo
2,4655 € - 2,1945 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 140.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232668

Fascia di prezzo
20,3879 € - 3,4002 €

Livelli di giacenza
266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 715.0 mm 30.0 mm PE Giallo

10232798

Fascia di prezzo
72,7736 € - 48,5112 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN