Menu Ricerca

Calotte per raccordi SAE PCR

In produzione

La calotta per raccordi SAE offre un'efficace protezione per le flange SAE J518-61. Progettate specificamente per proteggere le superfici di accoppiamento a flangia divisa da danni, contaminazione e umidità durante lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCALSAEPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale Classe pressione nominale h Acquista
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
1 1/4"
3000
10.0 mm
Richiedi il lead time qui
44.0 mm
1"
3000
10.0 mm
Richiedi il lead time qui
54.0 mm
1 1/4"
6000
10.3 mm
Richiedi il lead time qui
47.6 mm
1"
6000
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
63.5 mm
1 1/2"
6000
12.6 mm
Richiedi il lead time qui
31.8 mm
1/2"
6000
7.7 mm
Richiedi il lead time qui
30.0 mm
1/2"
3000
9.0 mm
Richiedi il lead time qui
41.3 mm
3/4"
6000
8.7 mm
Richiedi il lead time qui
70.0 mm
2"
3000
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
60.0 mm
1 1/2"
3000
10.0 mm
Richiedi il lead time qui
79.4 mm
2"
6000
12.6 mm
Richiedi il lead time qui
37.0 mm
3/4"
3000
9.0 mm
Calotta per raccordi SAE 50.0 mm Verde LDPE - PCR

20750831


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 44.0 mm Verde LDPE - PCR

20750817


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 54.0 mm Verde LDPE - PCR

20750893


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    1 1/4"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 47.6 mm Verde LDPE - PCR

20750879


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 63.5 mm Verde LDPE - PCR

20750886


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 31.8 mm Verde LDPE - PCR

20750909


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 30.0 mm Verde LDPE - PCR

20750848


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 41.3 mm Verde LDPE - PCR

20750923


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 70.0 mm Verde LDPE - PCR

20750855


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 60.0 mm Verde LDPE - PCR

20750824


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 79.4 mm Verde LDPE - PCR

20750916


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Classe pressione nominale
    6000
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Calotta per raccordi SAE 37.0 mm Verde LDPE - PCR

20750862


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Classe pressione nominale
    3000
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde