Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Codice articolo Essentra :

10186428

Codice articolo precedente:

110543

11671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,458 €
3000 + 0,2053 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

137,40 €

300 x 0,458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.3 mm
d 38.3 mm
h 11.0 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 19.0 mm
Classe pressione nominale (tutte) 3000
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci