10100349
3457000
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 50 - 499 | 0,6019 € | 
| 500 - 4999 | 0,2866 € | 
| 5000 + | 0,174 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 31.8 mm | 
|---|---|
| D | 1.252 in | 
| d | 31.8 mm | 
| d | 1.252 in | 
| h | 10.4 mm | 
| h | 0.409 in | 
| Tipo di flangia compatibile | 3000 PSI | 
| Codice SAE | J518-61 | 
| Dimensione condotto compatibile | 12.7 mm | 
| Dimensione condotto compatibile | 0.5 in | 
| Classe pressione nominale (tutte) | 6000 | 
| Colore | Rosso | 
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità | 
| Tipo | 1 | 
| Codice doganale | 3923509000 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare