Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 6000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100370

Codice articolo precedente:

3460000

3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,7668 €
250 - 4999 0,3651 €
5000 + 0,2251 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

19,17 €

25 x 0,7668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 54.0 mm
d 54.0 mm
h 12.9 mm
Tipo di flangia compatibile 3000 PSI
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 31.8 mm
Classe pressione nominale (tutte) 6000
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 3460000 sostituisce:

Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-62 6000 LDPE
Codice articolo Essentra : 10236062
Codice articolo precedente: 12537

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci