Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3042 € - 5,3042 € | 9371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 11,7749 € - 11,7749 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 4,0506 € - 4,0506 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 9,3477 € - 9,3477 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 3,739 € - 3,739 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 10,1305 € - 10,1305 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,7502 € - 5,7502 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 3,3602 € - 3,3602 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,0846 € - 5,0846 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 151,3481 € - 167,6783 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adesivo
|
||
| 76,0848 € - 88,7467 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
||
| 3,9712 € - 3,9712 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 4,6238 € - 4,6238 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 6,2762 € - 6,2762 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 7,2065 € - 7,2065 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 9,3477 € - 9,3477 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 388,2145 € - 388,2145 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vite
|
||
| 464,9083 € - 464,9083 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 534,1875 € - 534,1875 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vite
|
||
| 216,2634 € - 227,6684 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare