La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1197 € - 9,1197 € | Richiedi il lead time qui | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 3,6479 € - 3,6479 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 9,8834 € - 9,8834 € | 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.429 in
 
36.3 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 3,8743 € - 3,8743 € | Richiedi il lead time qui | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 7,0308 € - 7,0308 € | Richiedi il lead time qui | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 3,9518 € - 3,9518 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 9,1197 € - 9,1197 € | Richiedi il lead time qui | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 4,5111 € - 4,5111 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.535 in
 
13.6 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 74,229 € - 86,5821 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.358 in
 
9.1 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 6,1231 € - 6,1231 € | Richiedi il lead time qui | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 11,4877 € - 11,4877 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.78 in
 
45.2 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 5,1748 € - 5,1748 € | 2877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.705 in
 
17.9 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 4,9605 € - 4,9605 € | Richiedi il lead time qui | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.882 in
 
22.4 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 3,2783 € - 3,2783 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
Screw
 | ||
| 147,6567 € - 163,5886 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
5.906 ft
 
1.8 m
 |  | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
Adhesive
 | ||
| 5,61 € - 5,61 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
19.685 in
 
500.0 mm
 | 
1.055 in
 
26.8 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Screw
 | ||
| 521,1585 € - 521,1585 € | Richiedi il lead time qui | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 |  | 
Screw
 | ||
| 378,7458 € - 378,7458 € | Richiedi il lead time qui | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Screw
 | ||
| 350,1265 € - 350,1265 € | Richiedi il lead time qui | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
2 in
 
50.8 mm
 |  | 
Screw
 | ||
| 453,569 € - 453,569 € | Richiedi il lead time qui | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6.562 ft
 
2.0 m
 | 
3 in
 
76.2 mm
 |  | 
Screw
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare