Menu Ricerca

Cappucci a rimozione rapida

Disponibile

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione d2 d1 Filettatura standard Acquista
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8184 € - 0,8184 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,744 € - 0,744 € 416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8184 € - 0,8184 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,744 € - 0,744 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7692 € - 0,7692 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4123 € - 1,4123 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7692 € - 0,7692 € 6555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4123 € - 1,4123 € 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7692 € - 0,7692 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8184 € - 0,8184 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1399 € - 1,1399 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,4123 € - 1,4123 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,8184 € - 0,8184 € 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1399 € - 1,1399 € 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • di 2
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293461


Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Blu

10293621

Fascia di prezzo
0,8184 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293454


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10288115

Fascia di prezzo
0,744 € - 0,744 €

Livelli di giacenza
416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10288184

Fascia di prezzo
0,8184 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293409

Fascia di prezzo
0,744 € - 0,744 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293362

Fascia di prezzo
0,7692 € - 0,7692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Giallo

10293447

Fascia di prezzo
1,4123 € - 1,4123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Rosso

10288122

Fascia di prezzo
0,7692 € - 0,7692 €

Livelli di giacenza
6555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10288207

Fascia di prezzo
1,4123 € - 1,4123 €

Livelli di giacenza
730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293522


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Verde

10293485


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Rosso

10288177

Fascia di prezzo
0,7692 € - 0,7692 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293577

Fascia di prezzo
0,8184 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293584

Fascia di prezzo
1,1399 € - 1,1399 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Blu

10293591

Fascia di prezzo
1,4123 € - 1,4123 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293379

Fascia di prezzo
0,8184 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO A TPE Giallo

10293386

Fascia di prezzo
1,1399 € - 1,1399 €

Livelli di giacenza
787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio a rimozione rapida ISO B TPE Verde

10293546


Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790