Menu Ricerca

Cappucci a rimozione rapida

Disponibile

I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.

  • Progettato per rimanere ancorato al tubo
  • Protezione dall'ingresso di sporco e umidità e resistenza alla corrosione.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d2 d1 Filettatura standard Acquista
1,1684 € - 1,1684 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € Richiedi il lead time qui
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7626 € - 0,7626 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7884 € - 0,7884 € 6257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
Richiedi il lead time qui
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7626 € - 0,7626 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7884 € - 0,7884 € 471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4476 € - 1,4476 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1684 € - 1,1684 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,8388 € - 0,8388 € 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • di 2
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO B TPE Giallo

10293430

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO B TPE Verde

10293515


Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Verde

10293546


Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Giallo

10293355

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO B TPE Giallo

10293409

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO A TPE Verde

10293485


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO A TPE Blu

10293591

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Rosso

10288207

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO B TPE Giallo

10293423

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO B TPE Verde

10293508

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO A TPE Blu

10293584

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 in ISO A TPE Rosso

10288122

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
6257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO B TPE Verde

10293539


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO B TPE Blu

10293607

Fascia di prezzo
0,7626 € - 0,7626 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO A TPE Blu

10293560

Fascia di prezzo
0,7884 € - 0,7884 €

Livelli di giacenza
471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Blu

10293645

Fascia di prezzo
1,4476 € - 1,4476 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 3/4 in ISO A TPE Rosso

10288146

Fascia di prezzo
1,1684 € - 1,1684 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO B TPE Verde

10293522


Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO B
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO A TPE Blu

10293577

Fascia di prezzo
0,8388 € - 0,8388 €

Livelli di giacenza
629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    ISO A
  • Materiale (nome esteso)
    TPE